|
|
06220_HManípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha em açoVersão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06220-105 | H | preto | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-1055 | H | cinza RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-1056 | H | vermelho RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-1057 | H | amarelo RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-106 | H | preto | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,69 € | | 06220-1065 | H | cinza RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,69 € | | 06220-1066 | H | vermelho RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,69 € | | 06220-1067 | H | amarelo RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,69 € | | 06220-108 | H | preto | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,82 € | | 06220-1085 | H | cinza RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,82 € | | 06220-1086 | H | vermelho RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,82 € | | 06220-1087 | H | amarelo RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,82 € | | 06220-110 | H | preto | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,27 € | | 06220-1105 | H | cinza RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,27 € | | 06220-1106 | H | vermelho RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,27 € | | 06220-1107 | H | amarelo RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,27 € | | 06220-1101 | H | preto | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,19 € | | 06220-11015 | H | cinza RAL 7035 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,19 € | | 06220-11016 | H | vermelho RAL 3020 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,19 € | | 06220-11017 | H | amarelo RAL 1021 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,19 € | | 06220-112 | H | preto | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,20 € | | 06220-1125 | H | cinza RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,20 € | | 06220-1126 | H | vermelho RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,20 € | | 06220-1127 | H | amarelo RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,20 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|