norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H
06220_H

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha em açoVersão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06220_H Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H 156 kB

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06220-105Hgrafite RAL 70215251216810 0,55 €
06220-1055Hcinza RAL 70355251216810 0,55 €
06220-1056Hvermelho RAL 30205251216810 0,55 €
06220-1057Hamarelo RAL 10215251216810 0,55 €
06220-106Hgrafite RAL 702163214201010 0,58 €
06220-1065Hcinza RAL 703563214201010 0,58 €
06220-1066Hvermelho RAL 302063214201010 0,58 €
06220-1067Hamarelo RAL 102163214201010 0,58 €
06220-108Hgrafite RAL 702184018251314 0,67 €
06220-1085Hcinza RAL 703584018251314 0,67 €
06220-1086Hvermelho RAL 302084018251314 0,67 €
06220-1087Hamarelo RAL 102184018251314 0,67 €
06220-110Hgrafite RAL 7021105022321714 1,02 €
06220-1105Hcinza RAL 7035105022321714 1,02 €
06220-1106Hvermelho RAL 3020105022321714 1,02 €
06220-1107Hamarelo RAL 1021105022321714 1,02 €
06220-1101Hgrafite RAL 7021106326402114 1,79 €
06220-11015Hcinza RAL 7035106326402114 1,79 €
06220-11016Hvermelho RAL 3020106326402114 1,79 €
06220-11017Hamarelo RAL 1021106326402114 1,79 €
06220-112Hgrafite RAL 7021126326402118 1,81 €
06220-1125Hcinza RAL 7035126326402118 1,81 €
06220-1126Hvermelho RAL 3020126326402118 1,81 €
06220-1127Hamarelo RAL 1021126326402118 1,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83