norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G
06220_G

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico preto.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06220_G Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G 135 kB

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06220-305Gpreto5251216810 0,32 €
06220-3055Gcinza RAL 70355251216810 0,32 €
06220-3056Gvermelho RAL 30205251216810 0,32 €
06220-3057Gamarelo RAL 10215251216810 0,32 €
06220-306Gpreto63214201010 0,36 €
06220-3065Gcinza RAL 703563214201010 0,36 €
06220-3066Gvermelho RAL 302063214201010 0,36 €
06220-3067Gamarelo RAL 102163214201010 0,36 €
06220-308Gpreto84018251314 0,47 €
06220-3085Gcinza RAL 703584018251314 0,47 €
06220-3086Gvermelho RAL 302084018251314 0,47 €
06220-3087Gamarelo RAL 102184018251314 0,47 €
06220-310Gpreto105022321714 0,67 €
06220-3105Gcinza RAL 7035105022321714 0,67 €
06220-3106Gvermelho RAL 3020105022321714 0,67 €
06220-3107Gamarelo RAL 1021105022321714 0,67 €
06220-312Gpreto126326402118 1,00 €
06220-3125Gcinza RAL 7035126326402118 1,00 €
06220-3126Gvermelho RAL 3020126326402118 1,00 €
06220-3127Gamarelo RAL 1021126326402118 1,00 €