|
|
06220_GManípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico preto.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06220-305 | G | preto | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,32 € | | 06220-3055 | G | cinza RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,32 € | | 06220-3056 | G | vermelho RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,32 € | | 06220-3057 | G | amarelo RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,32 € | | 06220-306 | G | preto | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,35 € | | 06220-3065 | G | cinza RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,35 € | | 06220-3066 | G | vermelho RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,35 € | | 06220-3067 | G | amarelo RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,35 € | | 06220-308 | G | preto | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,46 € | | 06220-3085 | G | cinza RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,46 € | | 06220-3086 | G | vermelho RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,46 € | | 06220-3087 | G | amarelo RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,46 € | | 06220-310 | G | preto | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,64 € | | 06220-3105 | G | cinza RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,64 € | | 06220-3106 | G | vermelho RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,64 € | | 06220-3107 | G | amarelo RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,64 € | | 06220-312 | G | preto | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,97 € | | 06220-3125 | G | cinza RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,97 € | | 06220-3126 | G | vermelho RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,97 € | | 06220-3127 | G | amarelo RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|