|
|
06220_DManípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com rosca... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha em açoVersão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06220-504 | D | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,62 € | | 06220-505 | D | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,62 € | | 06220-5061 | D | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,62 € | | 06220-5051 | D | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,66 € | | 06220-506 | D | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,66 € | | 06220-508 | D | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,72 € | | 06220-5101 | D | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,72 € | | 06220-5081 | D | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,14 € | | 06220-510 | D | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,14 € | | 06220-5121 | D | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,14 € | | 06220-5102 | D | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,08 € | | 06220-512 | D | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,08 € | | 06220-516 | D | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,99 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|