Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho forma LS
06220_LS

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, pinos roscados em aço.
A fita de segurança é feita em TPU elástico.
Versão:Pinos roscados galvanizados, azul cromado.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.

Através da fita de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda. O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem / desmontagem do manípulo em estrela podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Executar a montagem com a fita em estado não tensionado.
Observar o estado aparafusado e desparafusado.

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho forma LS

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D6D8H3H4H5 máx.LFiltro
06220-705ΔXLS25M5128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-706ΔXLS25M6128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7061ΔXLS32M61410202610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-708ΔXLS32M81410202615/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7081ΔXLS40M81813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-710ΔXLS40M101813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7101ΔXLS50M102217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-712ΔXLS50M122217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7102ΔXLS63M102621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-7121ΔXLS63M122621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-716ΔXLS63M162621404630/35/40/45/50/60
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83