Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea forma KS
06220_KS

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, bucha em aço.
A fita de segurança é feita em TPU elástico.
Versão:Bucha galvanizada e azul cromada.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.

Através da fita de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda. O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem / desmontagem do manípulo em estrela podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Executar a montagem com a fita em estado não tensionado.
Observar o estado aparafusado e desparafusado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06220_KS Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea forma KS 391 kB

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea forma KS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
FormaD1D5D8H3H4H5 máx.T6CADAces.PreçoEncomendar
06220-604pretoKS25M4128162210  1,39 €
06220-6045cinza RAL 7035KS25M4128162210  1,39 €
06220-6046vermelho RAL 3020KS25M4128162210  1,39 €
06220-6047amarelo RAL 1021KS25M4128162210  1,39 €
06220-605pretoKS25M5128162210  1,39 €
06220-6055cinza RAL 7035KS25M5128162210  1,39 €
06220-6056vermelho RAL 3020KS25M5128162210  1,39 €
06220-6057amarelo RAL 1021KS25M5128162210  1,39 €
06220-6061pretoKS25M6128162210  1,39 €
06220-60615cinza RAL 7035KS25M6128162210  1,39 €
06220-60616vermelho RAL 3020KS25M6128162210  1,39 €
06220-60617amarelo RAL 1021KS25M6128162210  1,39 €
06220-6051pretoKS32M51410202610  1,41 €
06220-60515cinza RAL 7035KS32M51410202610  1,41 €
06220-60516vermelho RAL 3020KS32M51410202610  1,41 €
06220-60517amarelo RAL 1021KS32M51410202610  1,41 €
06220-606pretoKS32M61410202610  1,41 €
06220-6065cinza RAL 7035KS32M61410202610  1,41 €
06220-6066vermelho RAL 3020KS32M61410202610  1,41 €
06220-6067amarelo RAL 1021KS32M61410202610  1,41 €
06220-608pretoKS40M81813253114  1,50 €
06220-6085cinza RAL 7035KS40M81813253114  1,50 €
06220-6086vermelho RAL 3020KS40M81813253114  1,50 €
06220-6087amarelo RAL 1021KS40M81813253114  1,50 €
06220-6101pretoKS40M101813253114  1,50 €
06220-61015cinza RAL 7035KS40M101813253114  1,50 €
06220-61016vermelho RAL 3020KS40M101813253114  1,50 €
06220-61017amarelo RAL 1021KS40M101813253114  1,50 €
06220-6081pretoKS50M82217323814  1,96 €
06220-60815cinza RAL 7035KS50M82217323814  1,96 €
06220-60816vermelho RAL 3020KS50M82217323814  1,96 €
06220-60817amarelo RAL 1021KS50M82217323814  1,96 €
06220-610pretoKS50M102217323814  1,96 €
06220-6105cinza RAL 7035KS50M102217323814  1,96 €
06220-6106vermelho RAL 3020KS50M102217323814  1,96 €
06220-6107amarelo RAL 1021KS50M102217323814  1,96 €
06220-6121pretoKS50M122217323814  1,96 €
06220-61215cinza RAL 7035KS50M122217323814  1,96 €
06220-61216vermelho RAL 3020KS50M122217323814  1,96 €
06220-61217amarelo RAL 1021KS50M122217323814  1,96 €
06220-6102pretoKS63M102621404614  2,77 €
06220-61025cinza RAL 7035KS63M102621404614  2,77 €
06220-61026vermelho RAL 3020KS63M102621404614  2,77 €
06220-61027amarelo RAL 1021KS63M102621404614  2,77 €
06220-612pretoKS63M122621404614  2,77 €
06220-6125cinza RAL 7035KS63M122621404614  2,77 €
06220-6126vermelho RAL 3020KS63M122621404614  2,77 €
06220-6127amarelo RAL 1021KS63M122621404614  2,77 €
06220-616pretoKS63M162621404614  3,60 €
06220-6165cinza RAL 7035KS63M162621404614  3,60 €
06220-6166vermelho RAL 3020KS63M162621404614  3,60 €
06220-6167amarelo RAL 1021KS63M162621404614  3,60 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83