Manípulos em estrela com fita de segurança semelhantes à DIN 6336
06220

Manípulos em estrela com fita de segurança semelhantes à DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulos em estrela em termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço.
A fita de segurança é feita em TPU elástico.
Versão:Buchas e pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.

Através da fita de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda. O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem / desmontagem do manípulo em estrela podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Executar a montagem com a fita em estado não tensionado.
Observar o estado aparafusado e desparafusado.
Acessórios:A fita de segurança também pode ser adquirida como acessório, veja itens 03198-04190.Indicação de desenho:
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06220 Manípulos em estrela com fita de segurança semelhantes à DIN 6336 311 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela com fita de segurança semelhantes à DIN 6336

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea forma KS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea forma KS

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D5D8H3H4H5 máx.T6Filtro
06220-604ΔKS25M4128162210
06220-605ΔKS25M5128162210
06220-6061ΔKS25M6128162210
06220-6051ΔKS32M51410202610
06220-606ΔKS32M61410202610
06220-608ΔKS40M81813253114
06220-6101ΔKS40M101813253114
06220-6081ΔKS50M82217323814
06220-610ΔKS50M102217323814
06220-6121ΔKS50M122217323814
06220-6102ΔKS63M102621404614
06220-612ΔKS63M122621404614
06220-616ΔKS63M162621404614

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho forma LS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho forma LS

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D6D8H3H4H5 máx.LFiltro
06220-705ΔXLS25M5128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-706ΔXLS25M6128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7061ΔXLS32M61410202610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-708ΔXLS32M81410202615/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7081ΔXLS40M81813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-710ΔXLS40M101813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7101ΔXLS50M102217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-712ΔXLS50M122217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7102ΔXLS63M102621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-7121ΔXLS63M122621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-716ΔXLS63M162621404630/35/40/45/50/60
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83