|
|
06220_KSManípulos em estrela com cabo de segurança antiperda,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, bucha em aço. O cabo de segurança é feita em TPU elástico.Versão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto. Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas. Montagem:Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado. Observe o estado aparafusado e desparafusado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 máx. | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06220-604 | KS | preto | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6045 | KS | cinza RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6046 | KS | vermelho RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6047 | KS | amarelo RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-605 | KS | preto | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6055 | KS | cinza RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6056 | KS | vermelho RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6057 | KS | amarelo RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6061 | KS | preto | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-60615 | KS | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-60616 | KS | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-60617 | KS | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,70 € | | 06220-6051 | KS | preto | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-60515 | KS | cinza RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-60516 | KS | vermelho RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-60517 | KS | amarelo RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-606 | KS | preto | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-6065 | KS | cinza RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-6066 | KS | vermelho RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-6067 | KS | amarelo RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,74 € | | 06220-608 | KS | preto | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-6085 | KS | cinza RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-6086 | KS | vermelho RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-6087 | KS | amarelo RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-6101 | KS | preto | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-61015 | KS | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-61016 | KS | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-61017 | KS | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,83 € | | 06220-6081 | KS | preto | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-60815 | KS | cinza RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-60816 | KS | vermelho RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-60817 | KS | amarelo RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-610 | KS | preto | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-6105 | KS | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-6106 | KS | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-6107 | KS | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-6121 | KS | preto | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-61215 | KS | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-61216 | KS | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-61217 | KS | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 2,40 € | | 06220-6102 | KS | preto | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-61025 | KS | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-61026 | KS | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-61027 | KS | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-612 | KS | preto | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-6125 | KS | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-6126 | KS | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-6127 | KS | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,40 € | | 06220-616 | KS | preto | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 4,42 € | | 06220-6165 | KS | cinza RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 4,42 € | | 06220-6166 | KS | vermelho RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 4,42 € | | 06220-6167 | KS | amarelo RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 4,42 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|