Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
06212

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
  • Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
  • Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
  • Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
  • Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
  • Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Fita de segurança em TPU elástico.
Versão:Buchas e pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.

Através da fita de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar a sua perda.
O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem / desmontagem do manípulo em estrela podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Executar a montagem com a fita em estado não tensionado.
Observar o estado aparafusado e desparafusado.
Acessórios:A fita de segurança também pode ser adquirida como acessório, veja itens 03198-04190.Indicação de desenho:
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela com fita de segurança, semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D5D8H3H4H5 máx.T6Filtro
06212-605ΔKS25M5128162210
06212-606ΔKS32M61410202610
06212-608ΔKS40M81813253114
06212-610ΔKS50M102217323814
06212-612ΔKS63M122621404618

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D6D8H3H4H5 máx.LFiltro
06212-705ΔXLS25M5128162215/20
06212-706ΔXLS32M61410202620/30
06212-708ΔXLS40M81813253115/20/25/30/40/60
06212-710ΔXLS50M102217323825/30/40/50/60
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83