DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, bucha em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão:Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas. Montagem:Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.Particularidades: