|
|
06211Manípulos em estrela com colar prolongado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico preto. Peça de extensão de aço de corte rápido.Versão:Peça de extensão, passivado azul.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | H | H3 | L | SW | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06211-320508020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | | | 5,88 € | | 06211-320508025 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | 8 | 8 | | | 6,00 € | | 06211-320508030 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | 8 | 8 | | | 6,18 € | | 06211-400610020 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | 10 | 9 | | | 6,38 € | | 06211-400610025 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | 10 | 9 | | | 6,52 € | | 06211-400610030 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | 10 | 9 | | | 6,67 € | | 06211-400610040 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | 10 | 9 | | | 6,87 € | | 06211-400610050 | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | 10 | 9 | | | 7,03 € | | 06211-500813020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | 13 | 12 | | | 6,89 € | | 06211-500813025 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | 13 | 12 | | | 6,96 € | | 06211-500813030 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | 13 | 12 | | | 7,05 € | | 06211-500813040 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | 13 | 12 | | | 7,12 € | | 06211-500813050 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | 13 | 12 | | | 7,26 € | | 06211-500813080 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 80 | 13 | 12 | | | 7,64 € | | 06211-631016025 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | 16 | 15 | | | 8,52 € | | 06211-631016030 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | 16 | 15 | | | 8,65 € | | 06211-631016040 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | 16 | 15 | | | 8,77 € | | 06211-631016050 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | 16 | 15 | | | 9,03 € | | 06211-631016080 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 80 | 16 | 15 | | | 9,46 € | | 06211-631016100 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 100 | 16 | 15 | | | 9,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|