norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente
06210

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material:Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:O aditivo detectável de metal pode causar desvios parciais da cor da superfície de plástico.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06210 Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente 186 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente, forma K, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente, forma K, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
06210-14306KM63213,521119,512 7,90 €
06210-14308KM84013,525131012 8,45 €
06210-14310KM10501932171217 10,14 €

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de plástico com metal detectável e bucha de aço saliente, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH2H3LCADAces.PreçoEncomendar
06210-14506X20LM63213,521119,520 8,10 €
06210-14508X20LM84013,525131020 8,82 €
06210-14508X30LM84013,525131030 9,44 €
06210-14510X30LM10501950321230 10,81 €
06210-14510X40LM10501950321240 11,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83