norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Manípulos em estrela, forma K, com bucha saliente roscada em aço
06210_K

Manípulos em estrela, forma K, com bucha saliente roscada em aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Manípulos em estrela com bucha de aço saliente na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06210_K Manípulos em estrela, forma K, com bucha saliente roscada em aço 183 kB

Desenhos

Manípulos em estrela, forma K, com bucha saliente roscada em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
FormaD3TD1D2H1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
06210-205AçoKM5925101797 1,06 €
06210-206AçoKM6123213,521119,5 1,07 €
06210-2061AçoKM6124013,5251310 1,35 €
06210-208AçoKM8124013,5251310 1,35 €
06210-2081AçoKM8175019321712 1,94 €
06210-210AçoKM10175019321712 1,94 €
06210-2101AçoKM10176319371812 2,81 €
06210-212AçoKM12176319371812 2,81 €
06210-216AçoKM16236323402115 4,29 €
06210-305Aço inoxidávelKM5925101797 1,75 €
06210-306Aço inoxidávelKM6123213,521119,5 2,13 €
06210-3061Aço inoxidávelKM6124013,5251310 2,66 €
06210-308Aço inoxidávelKM8124013,5251310 2,66 €
06210-3081Aço inoxidávelKM8175019321712 3,59 €
06210-310Aço inoxidávelKM10175019321712 3,59 €
06210-3101Aço inoxidávelKM10176319371812 4,59 €
06210-312Aço inoxidávelKM12176319371812 4,59 €
06210-316Aço inoxidávelKM16236323402115 6,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83