|
|
06208_LManípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto. Pino roscado em aço zincado, passivado na cor azul.Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06208-42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,00 € | | 06208-42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,00 € | | 06208-42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,00 € | | 06208-43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,00 € | | 06208-43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,00 € | | 06208-43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,00 € | | 06208-43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,00 € | | 06208-44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,00 € | | 06208-44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,00 € | | 06208-44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,00 € | | 06208-44008X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,00 € | | 06208-44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,00 € | | 06208-45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 0,00 € | | 06208-45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 0,00 € | | 06208-45010X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 0,00 € | | 06208-45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 0,00 € | | 06208-45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 0,00 € | | 06208-46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 0,00 € | | 06208-46312X35 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 0,00 € | | 06208-46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 0,00 € | | 06208-46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 0,00 € | | 06208-46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 0,00 € | | 06208-48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | | | 0,00 € | | 06208-48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | | | 0,00 € | | 06208-48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | | | 0,00 € | | 06208-48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|