norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma L, com rosca macho
06200_L

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Manípulos em estrela com vibroacabamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06200_L Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma L, com rosca macho 229 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
06200-606X15LtamboreadoM632122015 5,75 €
06200-606X20LtamboreadoM632122020 6,58 €
06200-606X25LtamboreadoM632122025 6,67 €
06200-606X30LtamboreadoM632122030 6,74 €
06200-608X20LtamboreadoM840142520 7,50 €
06200-608X25LtamboreadoM840142525 7,60 €
06200-608X30LtamboreadoM840142530 7,67 €
06200-608X40LtamboreadoM840142540 7,79 €
06200-610X25LtamboreadoM1050183225 10,06 €
06200-610X30LtamboreadoM1050183230 10,14 €
06200-610X40LtamboreadoM1050183240 10,32 €
06200-610X50LtamboreadoM1050183250 10,49 €
06200-612X30LtamboreadoM1263204030 11,45 €
06200-612X40LtamboreadoM1263204040 11,53 €
06200-612X50LtamboreadoM1263204050 11,63 €
06200-612X60LtamboreadoM1263204060 11,81 €