|
|
06200_LManípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.Versão:Manípulos em estrela com vibroacabamento. Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06200-606X15 | L | tamboreado | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 5,75 € | | 06200-606X20 | L | tamboreado | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 6,58 € | | 06200-606X25 | L | tamboreado | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 6,67 € | | 06200-606X30 | L | tamboreado | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 6,74 € | | 06200-608X20 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 7,50 € | | 06200-608X25 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 7,60 € | | 06200-608X30 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 7,67 € | | 06200-608X40 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 7,79 € | | 06200-610X25 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 10,06 € | | 06200-610X30 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 10,14 € | | 06200-610X40 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 10,32 € | | 06200-610X50 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 10,49 € | | 06200-612X30 | L | tamboreado | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 11,45 € | | 06200-612X40 | L | tamboreado | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 11,53 € | | 06200-612X50 | L | tamboreado | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 11,63 € | | 06200-612X60 | L | tamboreado | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 11,81 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|