norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma L com rosca macho
06192_L

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Alumínio.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulos em estrela com vibroacabamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06192_L Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma L com rosca macho 216 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
06192-64008X20LtamboreadoM840142520 9,92 €
06192-64008X25LtamboreadoM840142525 10,13 €
06192-64008X30LtamboreadoM840142530 10,20 €
06192-64008X40LtamboreadoM840142540 10,42 €
06192-65010X25LtamboreadoM1050183225 11,80 €
06192-65010X30LtamboreadoM1050183230 12,04 €
06192-65010X40LtamboreadoM1050183240 12,28 €
06192-65010X50LtamboreadoM1050183250 12,48 €
06192-66312X30LtamboreadoM1263204030 14,93 €
06192-66312X40LtamboreadoM1263204040 15,08 €
06192-66312X50LtamboreadoM1263204050 15,67 €
06192-66312X60LtamboreadoM1263204060 15,99 €