|
|
06180_LManípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma L... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto. Pinos roscados em aço, zincado.Versão:peça altamente polida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06180-505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,67 € | | 06180-505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,67 € | | 06180-505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,69 € | | 06180-505X30 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,71 € | | 06180-505X40 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,78 € | | 06180-505X50 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,79 € | | 06180-506X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,71 € | | 06180-506X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,72 € | | 06180-506X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,78 € | | 06180-506X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,78 € | | 06180-506X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,84 € | | 06180-506X50 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,89 € | | 06180-508X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,97 € | | 06180-508X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,98 € | | 06180-508X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,99 € | | 06180-508X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 1,09 € | | 06180-508X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 1,12 € | | 06180-508X45 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 1,20 € | | 06180-508X50 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 1,32 € | | 06180-510X20 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 20 | | | 1,30 € | | 06180-510X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 25 | | | 1,33 € | | 06180-510X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 30 | | | 1,41 € | | 06180-510X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 35 | | | 1,46 € | | 06180-510X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 40 | | | 1,54 € | | 06180-510X45 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 45 | | | 1,62 € | | 06180-510X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 50 | | | 1,71 € | | 06180-512X20 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 20 | | | 2,05 € | | 06180-512X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 30 | | | 2,14 € | | 06180-512X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 40 | | | 2,24 € | | 06180-512X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 50 | | | 2,39 € | | 06180-512X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 60 | | | 2,53 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|