|
|
06174Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico PPA ,resistente às altas temperaturas, reforçado com fibra de vidro, preto, em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW. Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.Versão:Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene e temperaturas de aplicação altas. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.
Para o contato com alimentos e água potável, este plástico está em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW e tem resistência permanente à água quente e hidrólise (esterilização a vapor).
Este plástico de alta temperatura é até adequado para a aplicação permanente em ambientes quentes e mantém a sua alta resistência. Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C. Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C. Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção). É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta. Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca. Sob consulta:Versões especiais.Aplicação:Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene.
O grupo alvo é a indústria de processamento alimentício (ou comércio) onde as peças podem entrar em contato com alimentos ou água potável.
Estes manípulos de quatro pontas também são particularmente adequados para a aplicação em temperaturas ambientes muito altas, com contato constante com água quente ou vapor de água. Indicação de desenho:Forma K: bucha roscada Forma L: rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Superfície Componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | Permissão / Certificação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06174-152505390 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 6,41 € | | 06174-153206390 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,79 € | | 06174-154006390 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,73 € | | 06174-154008390 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,73 € | | 06174-155008390 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 13,20 € | | 06174-155010390 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 13,20 € | |
|
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Superfície Componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | Permissão / Certificação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06174-152505390X10 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 6,62 € | | 06174-152505390X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 6,62 € | | 06174-152505390X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 6,62 € | | 06174-153206390X10 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,22 € | | 06174-153206390X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,22 € | | 06174-153206390X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,22 € | | 06174-153206390X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,61 € | | 06174-153206390X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,61 € | | 06174-154008390X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,05 € | | 06174-154008390X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,33 € | | 06174-154008390X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,50 € | | 06174-154008390X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,71 € | | 06174-154008390X40 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,12 € | | 06174-154008390X50 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,35 € | | 06174-155010390X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 12,19 € | | 06174-155010390X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 12,33 € | | 06174-155010390X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 12,56 € | | 06174-155010390X40 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 12,83 € | | 06174-155010390X50 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 13,02 € | | 06174-155010390X60 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | preto | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 13,20 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|