|
|
06174Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE... |
voltar |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA. A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações. Material:Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.Versão:Termoplástico (poliamida), azul marinho RAL 5002. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:- indústria alimentícia - indústria farmacêutica - indústria de embalagensFaixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Detecção visual. Azul marinho RAL 5002. Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:Forma K: bucha roscada Forma L: rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente,forma K: bucha roscada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Superfície Componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06174-1325053172 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 5,97 € | | 06174-1332063172 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 7,28 € | | 06174-1340063172 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 9,09 € | | 06174-1340083172 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 9,09 € | | 06174-1350083172 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 12,32 € | | 06174-1350103172 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 12,32 € | |
|
Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Superfície Componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06174-1325053172X10 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 6,19 € | | 06174-1325053172X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 6,19 € | | 06174-1325053172X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 6,19 € | | 06174-1332063172X10 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 6,72 € | | 06174-1332063172X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 6,72 € | | 06174-1332063172X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 6,72 € | | 06174-1332063172X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 7,10 € | | 06174-1332063172X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 7,10 € | | 06174-1340083172X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 8,44 € | | 06174-1340083172X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 8,69 € | | 06174-1340083172X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 8,87 € | | 06174-1340083172X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 9,05 € | | 06174-1340083172X40 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 9,43 € | | 06174-1340083172X50 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 9,66 € | | 06174-1350103172X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 11,37 € | | 06174-1350103172X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 11,51 € | | 06174-1350103172X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 11,71 € | | 06174-1350103172X40 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 11,97 € | | 06174-1350103172X50 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 12,14 € | | 06174-1350103172X60 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | azul RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 12,32 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|