|
|
06174Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021. Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305.Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais (biocompatíveis). É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta. Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:Forma K: bucha roscada Forma L: rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Superfície Componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06174-250590 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 1,21 € | | 06174-320690 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 1,22 € | | 06174-400690 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 1,52 € | | 06174-400890 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 1,52 € | | 06174-500890 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 2,17 € | | 06174-501090 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 2,17 € | | 06174-631090 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 3,16 € | | 06174-631290 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 3,16 € | | 06174-631690 | K | aço | azul passivado | grafite escuro | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 4,66 € | | 06174-2505290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 2,07 € | | 06174-3206290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 2,51 € | | 06174-4006290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 3,14 € | | 06174-4008290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 3,14 € | | 06174-5008290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 4,27 € | | 06174-5010290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 4,27 € | | 06174-6310290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 5,44 € | | 06174-6312290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 5,44 € | | 06174-6316290 | K | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 7,85 € | |
|
Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Superfície Componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06174-250590X10 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 1,52 € | | 06174-250590X15 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 1,52 € | | 06174-250590X20 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 1,52 € | | 06174-320690X10 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 1,74 € | | 06174-320690X15 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 1,74 € | | 06174-320690X20 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 1,74 € | | 06174-320690X25 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 1,96 € | | 06174-320690X30 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 1,96 € | | 06174-400890X15 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 2,02 € | | 06174-400890X20 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 2,09 € | | 06174-400890X25 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 2,17 € | | 06174-400890X30 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 2,24 € | | 06174-400890X40 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 2,32 € | | 06174-400890X50 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 2,45 € | | 06174-501090X20 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 2,61 € | | 06174-501090X25 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 2,83 € | | 06174-501090X30 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 3,04 € | | 06174-501090X40 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 3,34 € | | 06174-501090X50 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 3,63 € | | 06174-501090X60 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 3,69 € | | 06174-631290X20 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 3,44 € | | 06174-631290X25 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 3,71 € | | 06174-631290X30 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 4,00 € | | 06174-631290X40 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 4,28 € | | 06174-631290X50 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 4,55 € | | 06174-631290X60 | L | aço | azul passivado | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 4,84 € | | 06174-2505290X10 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 2,13 € | | 06174-2505290X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 2,13 € | | 06174-2505290X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 2,13 € | | 06174-3206290X10 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 2,32 € | | 06174-3206290X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 2,32 € | | 06174-3206290X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 2,32 € | | 06174-3206290X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 2,45 € | | 06174-3206290X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 2,45 € | | 06174-4008290X15 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 2,92 € | | 06174-4008290X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 3,00 € | | 06174-4008290X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 3,06 € | | 06174-4008290X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 3,13 € | | 06174-4008290X40 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 3,27 € | | 06174-4008290X50 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 3,34 € | | 06174-5010290X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 3,93 € | | 06174-5010290X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 3,98 € | | 06174-5010290X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 4,06 € | | 06174-5010290X40 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 4,13 € | | 06174-5010290X50 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 4,19 € | | 06174-5010290X60 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 4,27 € | | 06174-6312290X20 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 4,93 € | | 06174-6312290X25 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 5,06 € | | 06174-6312290X30 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 5,30 € | | 06174-6312290X40 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 5,43 € | | 06174-6312290X50 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 5,58 € | | 06174-6312290X60 | L | aço inoxidável | superfície sem tratamento | grafite escuro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 6,05 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|