norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C
06161_C

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:com revestimento em plástico.Indicação:Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06161_C Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C 138 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06161-108Claranja8401426141518 3,83 €
06161-110Claranja10501834201821 5,12 €
06161-112Claranja12632042252225 5,76 €
06161-116Claranja16802552302832 9,07 €
06161-208Cpreto8401426141518 3,83 €
06161-210Cpreto10501834201821 5,12 €
06161-212Cpreto12632042252225 5,76 €
06161-216Cpreto16802552302832 9,07 €