norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho
06160_L

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Manípulo de quatro pontas com vibroacabamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06160_L Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho 181 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D

D1D2HLCADAces.PreçoEncomendar
06160-606X15L-M632122015 6,65 €
06160-606X20L-M632122020 6,72 €
06160-606X25L-M632122025 6,74 €
06160-606X30L-M632122030 6,77 €
06160-606X40L-M632122040 6,90 €
06160-606X50L-M632122050 6,97 €
06160-608X20L-M840142520 7,38 €
06160-608X25L-M840142525 7,59 €
06160-608X30L-M840142530 7,61 €
06160-608X40L-M840142540 7,66 €
06160-608X50L-M840142550 7,75 €
06160-610X20L-M1050183220 9,87 €
06160-610X25L-M1050183225 9,89 €
06160-610X30L-M1050183230 9,95 €
06160-610X40L-M1050183240 10,04 €
06160-610X50L-M1050183250 10,10 €
06160-612X20L-M1263204020 10,30 €
06160-612X30L-M1263204030 10,35 €
06160-612X40L-M1263204040 10,53 €
06160-612X50L-M1263204050 10,63 €