|
|
06160_LManípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310. Versão:Manípulo de quatro pontas com vibroacabamento. Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06160-606X15 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 6,65 € | | 06160-606X20 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 6,72 € | | 06160-606X25 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 6,74 € | | 06160-606X30 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 6,77 € | | 06160-606X40 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 40 | | | 6,90 € | | 06160-606X50 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 50 | | | 6,97 € | | 06160-608X20 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 7,38 € | | 06160-608X25 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 7,59 € | | 06160-608X30 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 7,61 € | | 06160-608X40 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 7,66 € | | 06160-608X50 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 7,75 € | | 06160-610X20 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 9,87 € | | 06160-610X25 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 9,89 € | | 06160-610X30 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 9,95 € | | 06160-610X40 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 10,04 € | | 06160-610X50 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 10,10 € | | 06160-612X20 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 20 | | | 10,30 € | | 06160-612X30 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 10,35 € | | 06160-612X40 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 10,53 € | | 06160-612X50 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 10,63 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|