|
|
06156_LManípulos de quatro pontas em alumínio, semelhantes à norma DIN... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.Versão:Manípulo de quatro pontas com vibroacabamento. Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06156-604008X20 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 10,28 € | | 06156-604008X25 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 10,38 € | | 06156-604008X30 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 10,48 € | | 06156-604008X40 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 10,81 € | | 06156-604008X50 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 10,95 € | | 06156-605010X20 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 11,66 € | | 06156-605010X25 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 11,71 € | | 06156-605010X30 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 11,86 € | | 06156-605010X40 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 11,96 € | | 06156-605010X50 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 12,17 € | | 06156-606312X20 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 | | | 14,41 € | | 06156-606312X30 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 | | | 14,56 € | | 06156-606312X40 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 | | | 14,85 € | | 06156-606312X50 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 | | | 15,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|