|
|
06133Manípulos borboleta para parafusos com sextavado interno |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto, cinza ou vermelho.Indicação:Parafusos adequados ISO 4762.
Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo borboleta. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | D1 | H | para parafusos com sextavado interno | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06133-050 | preto | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 1,05 € | | 06133-0505 | cinza | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 1,05 € | | 06133-0506 | vermelho | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 1,05 € | | 06133-060 | preto | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 1,08 € | | 06133-0605 | cinza | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 1,08 € | | 06133-0606 | vermelho | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 1,08 € | | 06133-080 | preto | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 1,43 € | | 06133-0805 | cinza | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 1,43 € | | 06133-0806 | vermelho | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 1,43 € | | 06133-100 | preto | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 1,43 € | | 06133-1005 | cinza | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 1,43 € | | 06133-1006 | vermelho | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 1,43 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|