|
|
06131_ABotões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto ou laranja.Indicação:Parafusos adequados ISO 4014.
Δ Adicione neste campo a cor desejada do botão recartilhado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | para parafusos | D1 | H | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06131-00040 | A | preto | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 0,55 € | | 06131-00050 | A | preto | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 0,60 € | | 06131-00060 | A | preto | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 0,77 € | | 06131-00080 | A | preto | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 0,97 € | | 06131-00100 | A | preto | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 0,93 € | | 06131-01040 | A | laranja | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 0,55 € | | 06131-01050 | A | laranja | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 0,60 € | | 06131-01060 | A | laranja | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 0,77 € | | 06131-01080 | A | laranja | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 0,97 € | | 06131-01100 | A | laranja | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 0,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|