|
|
06100_BBotões recartilhados, forma B, com traço de marcação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro. Bucha em aço.Versão:Bucha passivada na cor azul.Indicação:Disponível na versão sem escala, com um traço ou ainda com escala de 20 marcas e 10 algarismos.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores. Sob consulta:Escalas especiais.Indicação de desenho:Forma A: sem escalas Forma B: com traços de marcação Forma C: com escala padrão
1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6) Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06100-2105 | B | grafite RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,85 € | | 06100-21051 | B | laranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,85 € | | 06100-21052 | B | verde segurança RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,85 € | | 06100-21053 | B | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,85 € | | 06100-21055 | B | cinza RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,85 € | | 06100-21056 | B | vermelho RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,85 € | | 06100-21057 | B | amarelo RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,85 € | | 06100-2206 | B | grafite RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,11 € | | 06100-22061 | B | laranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,11 € | | 06100-22062 | B | verde segurança RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,11 € | | 06100-22063 | B | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,11 € | | 06100-22065 | B | cinza RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,11 € | | 06100-22066 | B | vermelho RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,11 € | | 06100-22067 | B | amarelo RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,11 € | | 06100-2308 | B | grafite RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,13 € | | 06100-23081 | B | laranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,13 € | | 06100-23082 | B | verde segurança RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,13 € | | 06100-23083 | B | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,13 € | | 06100-23085 | B | cinza RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,13 € | | 06100-23086 | B | vermelho RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,13 € | | 06100-23087 | B | amarelo RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,13 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|