|
|
06094_AGBotões recartilhados com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06094-003X8 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 0,00 € | | 06094-003X10 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-003X12 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 06094-003X15 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-004X8 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 0,00 € | | 06094-004X10 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-004X12 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 06094-004X15 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-005X10 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-005X12 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 06094-005X15 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-005X20 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 0,00 € | | 06094-006X10 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-006X15 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-006X20 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 0,00 € | | 06094-006X25 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |  | | 0,00 € | | 06094-0003X8 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 0,00 € | | 06094-0003X10 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-0003X12 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 06094-0003X15 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-0004X8 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 0,00 € | | 06094-0004X10 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-0004X12 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 06094-0004X15 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-0005X10 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-0005X12 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 06094-0005X15 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-0005X20 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 0,00 € | | 06094-0006X10 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,00 € | | 06094-0006X15 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,00 € | | 06094-0006X20 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 0,00 € | | 06094-0006X25 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|