Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou
aço inoxidável 1.4305.
Versão: Aço azul cromado ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Indicação: Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada.. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06092_IG Botão recartilhado com rosca fêmea 183 kB

Desenhos

Botão recartilhado com rosca fêmea

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço inoxidável
Código do artigo
Aço
TamanhoD

D1D2D3HH1TFiltro
06092-0104Δ06092-104Δ1M421141922810
06092-0105Δ06092-105Δ1M521141922810
06092-0106Δ06092-106Δ1M621141922810
06092-0308Δ06092-308Δ3M8342231361314
06092-0208Δ06092-208Δ2M8261823269,514
06092-0310Δ06092-310Δ3M10342231361314

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83