|
|
06612_EAlavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta, inserto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak. Peças de aço com classe de resistência 5.8. Pino de pressão de aço.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada. Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Tamanho | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06612-51051X20 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,5 | | | 7,04 € | | 06612-51051X30 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,5 | | | 7,04 € | | 06612-51051X40 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,5 | | | 7,67 € | | 06612-51051X50 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,5 | | | 7,67 € | | 06612-51061X20 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,8 | | | 7,04 € | | 06612-51061X30 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,8 | | | 7,04 € | | 06612-51061X40 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,8 | | | 7,67 € | | 06612-51061X50 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,8 | | | 7,67 € | | 06612-52061X20 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 0,8 | | | 8,03 € | | 06612-52061X30 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 0,8 | | | 8,03 € | | 06612-52061X40 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 0,8 | | | 8,65 € | | 06612-52061X50 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 0,8 | | | 8,65 € | | 06612-52061X60 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 0,8 | | | 8,65 € | | 06612-52081X20 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1 | | | 8,03 € | | 06612-52081X30 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1 | | | 8,03 € | | 06612-52081X40 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1 | | | 8,65 € | | 06612-52081X50 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1 | | | 8,65 € | | 06612-52081X60 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1 | | | 8,65 € | | 06612-52101X20 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1,5 | | | 8,03 € | | 06612-52101X30 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1,5 | | | 8,03 € | | 06612-52101X40 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1,5 | | | 8,65 € | | 06612-52101X50 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1,5 | | | 8,65 € | | 06612-52101X60 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1,5 | | | 8,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|