norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de POM, inserto roscado de aço brunido
06612_B

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06612_B Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de POM, inserto roscado de aço brunido 276 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de POM, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06612-21051X20Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 5,87 €
06612-21051X30Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 5,87 €
06612-21051X40Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 6,38 €
06612-21051X50Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 6,38 €
06612-21061X20Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 5,87 €
06612-21061X30Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 5,87 €
06612-21061X40Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 6,38 €
06612-21061X50Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 6,38 €
06612-22061X20Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 6,68 €
06612-22061X30Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 6,68 €
06612-22061X40Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 7,21 €
06612-22061X50Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 7,21 €
06612-22061X60Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 7,21 €
06612-22081X20Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 6,68 €
06612-22081X30Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 6,68 €
06612-22081X40Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 7,21 €
06612-22081X50Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 7,21 €
06612-22081X60Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 7,21 €
06612-22101X20Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 6,68 €
06612-22101X30Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 6,68 €
06612-22101X40Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 7,21 €
06612-22101X50Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 7,21 €
06612-22101X60Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 7,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83