|
|
06612Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador,... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak. Peças em aço classe de resistência 5.8. Posicionador em latão, aço ou POM. Esfera de aço. Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada. Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm. Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores de alavanca de aperto e variantes de posicionadores, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:Forma A: posicionador em latão Forma B: posicionador em POM (Poliacetal) Forma C: com esfera Forma D: com esfera achatada Forma E: com ponta Forma F: com ponta saliente Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de latão, inserto roscado de aço brunido |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Tamanho | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06612-11051X20 | A | posic. latão | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 5,67 € | | 06612-11051X30 | A | posic. latão | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 5,67 € | | 06612-11051X40 | A | posic. latão | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 6,18 € | | 06612-11051X50 | A | posic. latão | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 6,18 € | | 06612-11061X20 | A | posic. latão | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 5,67 € | | 06612-11061X30 | A | posic. latão | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 5,67 € | | 06612-11061X40 | A | posic. latão | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 6,18 € | | 06612-11061X50 | A | posic. latão | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 6,18 € | | 06612-12061X20 | A | posic. latão | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 6,46 € | | 06612-12061X30 | A | posic. latão | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 6,46 € | | 06612-12061X40 | A | posic. latão | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 6,97 € | | 06612-12061X50 | A | posic. latão | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 6,97 € | | 06612-12061X60 | A | posic. latão | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 6,97 € | | 06612-12081X20 | A | posic. latão | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 6,46 € | | 06612-12081X30 | A | posic. latão | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 6,46 € | | 06612-12081X40 | A | posic. latão | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 6,97 € | | 06612-12081X50 | A | posic. latão | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 6,97 € | | 06612-12081X60 | A | posic. latão | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 6,97 € | | 06612-12101X20 | A | posic. latão | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 6,46 € | | 06612-12101X30 | A | posic. latão | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 6,46 € | | 06612-12101X40 | A | posic. latão | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 6,97 € | | 06612-12101X50 | A | posic. latão | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 6,97 € | | 06612-12101X60 | A | posic. latão | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 6,97 € | |
|
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de POM, inserto roscado de aço brunido |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Tamanho | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06612-21051X20 | B | posic. POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 | | | 5,67 € | | 06612-21051X30 | B | posic. POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 | | | 5,67 € | | 06612-21051X40 | B | posic. POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 | | | 6,18 € | | 06612-21051X50 | B | posic. POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 | | | 6,18 € | | 06612-21061X20 | B | posic. POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,8 | | | 5,67 € | | 06612-21061X30 | B | posic. POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,8 | | | 5,67 € | | 06612-21061X40 | B | posic. POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,8 | | | 6,18 € | | 06612-21061X50 | B | posic. POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,8 | | | 6,18 € | | 06612-22061X20 | B | posic. POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,8 | | | 6,46 € | | 06612-22061X30 | B | posic. POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,8 | | | 6,46 € | | 06612-22061X40 | B | posic. POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,8 | | | 6,97 € | | 06612-22061X50 | B | posic. POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,8 | | | 6,97 € | | 06612-22061X60 | B | posic. POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,8 | | | 6,97 € | | 06612-22081X20 | B | posic. POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,6 | | | 6,46 € | | 06612-22081X30 | B | posic. POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,6 | | | 6,46 € | | 06612-22081X40 | B | posic. POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,6 | | | 6,97 € | | 06612-22081X50 | B | posic. POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,6 | | | 6,97 € | | 06612-22081X60 | B | posic. POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,6 | | | 6,97 € | | 06612-22101X20 | B | posic. POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,9 | | | 6,46 € | | 06612-22101X30 | B | posic. POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,9 | | | 6,46 € | | 06612-22101X40 | B | posic. POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,9 | | | 6,97 € | | 06612-22101X50 | B | posic. POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,9 | | | 6,97 € | | 06612-22101X60 | B | posic. POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,9 | | | 6,97 € | |
|
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera, inserto roscado de aço brunido |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Tamanho | X | D | D1 | D2 | Esfera Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06612-31051X20 | C | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,5 | | | 6,23 € | | 06612-31051X30 | C | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,5 | | | 6,23 € | | 06612-31051X40 | C | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,5 | | | 6,81 € | | 06612-31051X50 | C | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,5 | | | 6,81 € | | 06612-31061X20 | C | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,3 | | | 6,23 € | | 06612-31061X30 | C | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,3 | | | 6,23 € | | 06612-31061X40 | C | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,3 | | | 6,81 € | | 06612-31061X50 | C | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,3 | | | 6,81 € | | 06612-32061X20 | C | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,3 | | | 7,11 € | | 06612-32061X30 | C | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,3 | | | 7,11 € | | 06612-32061X40 | C | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,3 | | | 7,65 € | | 06612-32061X50 | C | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,3 | | | 7,65 € | | 06612-32061X60 | C | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,3 | | | 7,65 € | | 06612-32081X20 | C | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,2 | | | 7,11 € | | 06612-32081X30 | C | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,2 | | | 7,11 € | | 06612-32081X40 | C | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,2 | | | 7,65 € | | 06612-32081X50 | C | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,2 | | | 7,65 € | | 06612-32081X60 | C | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,2 | | | 7,65 € | | 06612-32101X20 | C | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,7 | | | 7,11 € | | 06612-32101X30 | C | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,7 | | | 7,11 € | | 06612-32101X40 | C | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,7 | | | 7,65 € | | 06612-32101X50 | C | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,7 | | | 7,65 € | | 06612-32101X60 | C | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,7 | | | 7,65 € | |
|
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana, inserto roscado de aço brunido |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Tamanho | X | D | D1 | D2 | D3 | Esfera Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06612-41051X20 | D | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,1 | | | 6,51 € | | 06612-41051X30 | D | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,1 | | | 6,51 € | | 06612-41051X40 | D | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,1 | | | 7,11 € | | 06612-41051X50 | D | Esf. achat. | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,1 | | | 7,11 € | | 06612-41061X20 | D | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 18,6 | | | 6,51 € | | 06612-41061X30 | D | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 28,6 | | | 6,51 € | | 06612-41061X40 | D | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 38,6 | | | 7,11 € | | 06612-41061X50 | D | Esf. achat. | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 48,6 | | | 7,11 € | | 06612-42061X20 | D | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,6 | | | 7,44 € | | 06612-42061X30 | D | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,6 | | | 7,44 € | | 06612-42061X40 | D | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,6 | | | 8,00 € | | 06612-42061X50 | D | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,6 | | | 8,00 € | | 06612-42061X60 | D | Esf. achat. | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,6 | | | 8,00 € | | 06612-42081X20 | D | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 | | | 7,44 € | | 06612-42081X30 | D | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 | | | 7,44 € | | 06612-42081X40 | D | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 | | | 8,00 € | | 06612-42081X50 | D | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 | | | 8,00 € | | 06612-42081X60 | D | Esf. achat. | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 | | | 8,00 € | | 06612-42101X20 | D | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 | | | 7,44 € | | 06612-42101X30 | D | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 | | | 7,44 € | | 06612-42101X40 | D | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 | | | 8,00 € | | 06612-42101X50 | D | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 | | | 8,00 € | | 06612-42101X60 | D | Esf. achat. | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 | | | 8,00 € | |
|
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta, inserto roscado de aço brunido |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Tamanho | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06612-51051X20 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,5 | | | 6,81 € | | 06612-51051X30 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,5 | | | 6,81 € | | 06612-51051X40 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,5 | | | 7,42 € | | 06612-51051X50 | E | ponta de aço | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,5 | | | 7,42 € | | 06612-51061X20 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,8 | | | 6,81 € | | 06612-51061X30 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,8 | | | 6,81 € | | 06612-51061X40 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,8 | | | 7,42 € | | 06612-51061X50 | E | ponta de aço | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,8 | | | 7,42 € | | 06612-52061X20 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 0,8 | | | 7,76 € | | 06612-52061X30 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 0,8 | | | 7,76 € | | 06612-52061X40 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 0,8 | | | 8,36 € | | 06612-52061X50 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 0,8 | | | 8,36 € | | 06612-52061X60 | E | ponta de aço | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 0,8 | | | 8,36 € | | 06612-52081X20 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1 | | | 7,76 € | | 06612-52081X30 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1 | | | 7,76 € | | 06612-52081X40 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1 | | | 8,36 € | | 06612-52081X50 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1 | | | 8,36 € | | 06612-52081X60 | E | ponta de aço | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1 | | | 8,36 € | | 06612-52101X20 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1,5 | | | 7,76 € | | 06612-52101X30 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1,5 | | | 7,76 € | | 06612-52101X40 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1,5 | | | 8,36 € | | 06612-52101X50 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1,5 | | | 8,36 € | | 06612-52101X60 | E | ponta de aço | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1,5 | | | 8,36 € | |
|
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta saliente abaulada, inserto roscado de aço brunido |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Tamanho | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06612-61051X20 | F | ponta saliente | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 | | | 6,81 € | | 06612-61051X30 | F | ponta saliente | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 | | | 6,81 € | | 06612-61051X40 | F | ponta saliente | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 | | | 7,42 € | | 06612-61051X50 | F | ponta saliente | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 | | | 7,42 € | | 06612-61061X20 | F | ponta saliente | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,8 | | | 6,81 € | | 06612-61061X30 | F | ponta saliente | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,8 | | | 6,81 € | | 06612-61061X40 | F | ponta saliente | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,8 | | | 7,42 € | | 06612-61061X50 | F | ponta saliente | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,8 | | | 7,42 € | | 06612-62061X20 | F | ponta saliente | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 | | | 7,76 € | | 06612-62061X30 | F | ponta saliente | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 | | | 7,76 € | | 06612-62061X40 | F | ponta saliente | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 | | | 8,36 € | | 06612-62061X50 | F | ponta saliente | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 | | | 8,36 € | | 06612-62061X60 | F | ponta saliente | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 | | | 8,36 € | | 06612-62081X20 | F | ponta saliente | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 | | | 7,76 € | | 06612-62081X30 | F | ponta saliente | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 | | | 7,76 € | | 06612-62081X40 | F | ponta saliente | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 | | | 8,36 € | | 06612-62081X50 | F | ponta saliente | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 | | | 8,36 € | | 06612-62081X60 | F | ponta saliente | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 | | | 8,36 € | | 06612-62101X20 | F | ponta saliente | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,9 | | | 7,76 € | | 06612-62101X30 | F | ponta saliente | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,9 | | | 7,76 € | | 06612-62101X40 | F | ponta saliente | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,9 | | | 8,36 € | | 06612-62101X50 | F | ponta saliente | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,9 | | | 8,36 € | | 06612-62101X60 | F | ponta saliente | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,9 | | | 8,36 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|