Alavanca de aperto com pino de pressão e rosca macho
06612

Alavanca de aperto com pino de pressão e rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em latão.
Versão: Peças de aço brunido. Indicação: Este componente é utilizado para evitar pontos de pressão na contra-peça. Sob consulta: Roscas macho, comprimentos de parafusos, cores de alavanca de aperto e variantes de pinos de pressão adicionais, bem como versões especiais.
A medida ""H1"" pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Pino de pressão
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06612 Alavanca de aperto com pino de pressão e rosca macho 190 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com pino de pressão e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCAD Aces. Preço Encomendar
06612-11051X201M5101314,5324,54153033,540477,51620 4,54 €
06612-11051X301M5101314,5324,54153033,540477,51630 4,54 €
06612-11051X401M5101314,5324,54153033,540477,51640 4,95 €
06612-11051X501M5101314,5324,54153033,540477,51650 4,95 €
06612-11061X201M6101314,5424,54153033,540477,51620 4,54 €
06612-11061X301M6101314,5424,54153033,540477,51630 4,54 €
06612-11061X401M6101314,5424,54153033,540477,51640 4,95 €
06612-11061X501M6101314,5424,54153033,540477,51650 4,95 €
06612-12061X202M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 5,18 €
06612-12061X302M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 5,18 €
06612-12061X402M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 5,58 €
06612-12061X502M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 5,58 €
06612-12061X602M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 5,58 €
06612-12081X202M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 5,18 €
06612-12081X302M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 5,18 €
06612-12081X402M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 5,58 €
06612-12081X502M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 5,58 €
06612-12081X602M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 5,58 €
06612-12101X202M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 5,18 €
06612-12101X302M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 5,18 €
06612-12101X402M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 5,58 €
06612-12101X502M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 5,58 €
06612-12101X602M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 5,58 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83