|
|
06611-10Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, elemento de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.Material:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.Versão:Peças em aço com superfície sem tratamento. Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado por meio da coroa dentada no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto. Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil. A superfície de apoio fixa preserva o componente.Sob consulta:Versões especiais. Cores e comprimentos de rosca adicionais.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06611-10-2081X10 | grafite RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 27,69 € | | 06611-10-2081X20 | grafite RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 27,69 € | | 06611-10-2081X30 | grafite RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 27,69 € | | 06611-10-2081X40 | grafite RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 28,23 € | | 06611-10-3101X15 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 28,91 € | | 06611-10-3101X30 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 28,91 € | | 06611-10-3101X40 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 29,46 € | | 06611-10-3101X50 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 29,46 € | | 06611-10-4101X20 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 31,22 € | | 06611-10-4101X30 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 31,22 € | | 06611-10-4101X40 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 32,59 € | | 06611-10-4101X50 | grafite RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 32,59 € | | 06611-10-5121X20 | grafite RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 36,01 € | | 06611-10-5121X30 | grafite RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 36,01 € | | 06611-10-5121X40 | grafite RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 38,04 € | | 06611-10-5121X50 | grafite RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 38,04 € | | 06611-10-2082X10 | laranja RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 27,69 € | | 06611-10-2082X20 | laranja RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 27,69 € | | 06611-10-2082X30 | laranja RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 27,69 € | | 06611-10-2082X40 | laranja RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 28,23 € | | 06611-10-3102X15 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 28,91 € | | 06611-10-3102X30 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 28,91 € | | 06611-10-3102X40 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 29,46 € | | 06611-10-3102X50 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 29,46 € | | 06611-10-4102X20 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 31,22 € | | 06611-10-4102X30 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 31,22 € | | 06611-10-4102X40 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 32,59 € | | 06611-10-4102X50 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 32,59 € | | 06611-10-5122X20 | laranja RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 36,01 € | | 06611-10-5122X30 | laranja RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 36,01 € | | 06611-10-5122X40 | laranja RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 38,04 € | | 06611-10-5122X50 | laranja RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 38,04 € | | 06611-10-20816X10 | amarelo RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 27,69 € | | 06611-10-20816X20 | amarelo RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 27,69 € | | 06611-10-20816X30 | amarelo RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 27,69 € | | 06611-10-20816X40 | amarelo RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 28,23 € | | 06611-10-31016X15 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 28,91 € | | 06611-10-31016X30 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 28,91 € | | 06611-10-31016X40 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 29,46 € | | 06611-10-31016X50 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 29,46 € | | 06611-10-41016X20 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 31,22 € | | 06611-10-41016X30 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 31,22 € | | 06611-10-41016X40 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 32,59 € | | 06611-10-41016X50 | amarelo RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 32,59 € | | 06611-10-51216X20 | amarelo RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 36,01 € | | 06611-10-51216X30 | amarelo RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 36,01 € | | 06611-10-51216X40 | amarelo RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 38,04 € | | 06611-10-51216X50 | amarelo RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 38,04 € | | 06611-10-20886X10 | verde RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 27,69 € | | 06611-10-20886X20 | verde RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 27,69 € | | 06611-10-20886X30 | verde RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 27,69 € | | 06611-10-20886X40 | verde RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 28,23 € | | 06611-10-31086X15 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 28,91 € | | 06611-10-31086X30 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 28,91 € | | 06611-10-31086X40 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 29,46 € | | 06611-10-31086X50 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 29,46 € | | 06611-10-41086X20 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 31,22 € | | 06611-10-41086X30 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 31,22 € | | 06611-10-41086X40 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 32,59 € | | 06611-10-41086X50 | verde RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 32,59 € | | 06611-10-51286X20 | verde RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 36,01 € | | 06611-10-51286X30 | verde RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 36,01 € | | 06611-10-51286X40 | verde RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 38,04 € | | 06611-10-51286X50 | verde RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 38,04 € | | 06611-10-20887X10 | azul RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 27,69 € | | 06611-10-20887X20 | azul RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 27,69 € | | 06611-10-20887X30 | azul RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 27,69 € | | 06611-10-20887X40 | azul RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 28,23 € | | 06611-10-31087X15 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 28,91 € | | 06611-10-31087X30 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 28,91 € | | 06611-10-31087X40 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 29,46 € | | 06611-10-31087X50 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 29,46 € | | 06611-10-41087X20 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 31,22 € | | 06611-10-41087X30 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 31,22 € | | 06611-10-41087X40 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 32,59 € | | 06611-10-41087X50 | azul RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 32,59 € | | 06611-10-51287X20 | azul RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 36,01 € | | 06611-10-51287X30 | azul RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 36,01 € | | 06611-10-51287X40 | azul RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 38,04 € | | 06611-10-51287X50 | azul RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 38,04 € | | 06611-10-20884X10 | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 27,69 € | | 06611-10-20884X20 | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 27,69 € | | 06611-10-20884X30 | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 27,69 € | | 06611-10-20884X40 | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 28,23 € | | 06611-10-31084X15 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 28,91 € | | 06611-10-31084X30 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 28,91 € | | 06611-10-31084X40 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 29,46 € | | 06611-10-31084X50 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 29,46 € | | 06611-10-41084X20 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 31,22 € | | 06611-10-41084X30 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 31,22 € | | 06611-10-41084X40 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 32,59 € | | 06611-10-41084X50 | vermelho RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 32,59 € | | 06611-10-51284X20 | vermelho RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 36,01 € | | 06611-10-51284X30 | vermelho RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 36,01 € | | 06611-10-51284X40 | vermelho RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 38,04 € | | 06611-10-51284X50 | vermelho RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 38,04 € | | 06611-10-20888X10 | cinza RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 27,69 € | | 06611-10-20888X20 | cinza RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 27,69 € | | 06611-10-20888X30 | cinza RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 27,69 € | | 06611-10-20888X40 | cinza RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 28,23 € | | 06611-10-31088X15 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 28,91 € | | 06611-10-31088X30 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 28,91 € | | 06611-10-31088X40 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 29,46 € | | 06611-10-31088X50 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 29,46 € | | 06611-10-41088X20 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 31,22 € | | 06611-10-41088X30 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 31,22 € | | 06611-10-41088X40 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 32,59 € | | 06611-10-41088X50 | cinza RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 32,59 € | | 06611-10-51288X20 | cinza RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 36,01 € | | 06611-10-51288X30 | cinza RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 36,01 € | | 06611-10-51288X40 | cinza RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 38,04 € | | 06611-10-51288X50 | cinza RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 38,04 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|