norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável
06601

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06601 Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável 243 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06601-1041grafite RAL 7021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-1042laranja RAL 2004plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10416amarelo RAL 1021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10484vermelho RAL 3020plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10486verde RAL 6032plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10487azul RAL 5017plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10488cinza RAL 7035plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-1051grafite RAL 7021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-1052laranja RAL 2004plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10516amarelo RAL 1021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10584vermelho RAL 3020plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10586verde RAL 6032plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10587azul RAL 5017plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10588cinza RAL 7035plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-1061grafite RAL 7021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-1062laranja RAL 2004plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10616amarelo RAL 1021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10684vermelho RAL 3020plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10686verde RAL 6032plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10687azul RAL 5017plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-10688cinza RAL 7035plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 6,16 €
06601-2061grafite RAL 7021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-2062laranja RAL 2004plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20616amarelo RAL 1021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20684vermelho RAL 3020plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20686verde RAL 6032plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20687azul RAL 5017plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20688cinza RAL 7035plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-2081grafite RAL 7021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-2082laranja RAL 2004plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20816amarelo RAL 1021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20884vermelho RAL 3020plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20886verde RAL 6032plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20887azul RAL 5017plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-20888cinza RAL 7035plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,27 €
06601-3081grafite RAL 7021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-3082laranja RAL 2004plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-30816amarelo RAL 1021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-30884vermelho RAL 3020plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-30886verde RAL 6032plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-30887azul RAL 5017plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-30888cinza RAL 7035plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-3101grafite RAL 7021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-3102laranja RAL 2004plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-31016amarelo RAL 1021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-31084vermelho RAL 3020plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-31086verde RAL 6032plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-31087azul RAL 5017plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-31088cinza RAL 7035plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 8,95 €
06601-4101grafite RAL 7021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-4102laranja RAL 2004plástico4M10171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41016amarelo RAL 1021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41084vermelho RAL 3020plástico4M10171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41086verde RAL 6032plástico4M10171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41087azul RAL 5017plástico4M10171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41088cinza RAL 7035plástico4M10171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-4121grafite RAL 7021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-4122laranja RAL 2004plástico4M12171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41216amarelo RAL 1021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41284vermelho RAL 3020plástico4M12171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41286verde RAL 6032plástico4M12171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41287azul RAL 5017plástico4M12171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-41288cinza RAL 7035plástico4M12171925,527,54310266166951091324 12,88 €
06601-5121grafite RAL 7021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-5122laranja RAL 2004plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51216amarelo RAL 1021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51284vermelho RAL 3020plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51286verde RAL 6032plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51287azul RAL 5017plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51288cinza RAL 7035plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-5161grafite RAL 7021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-5162laranja RAL 2004plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51616amarelo RAL 1021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51684vermelho RAL 3020plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51686verde RAL 6032plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51687azul RAL 5017plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 15,51 €
06601-51688cinza RAL 7035plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 15,51 €