|
|
06601Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxídável 1.4305.
Botão de pressão plástico (POM). Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada. As cores padrão são as seguintes: Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego. Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro. Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06601-71104 | grafite RAL 7021 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-72104 | laranja RAL 2004 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-73104 | vermelho RAL 3020 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-71105 | grafite RAL 7021 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-72105 | laranja RAL 2004 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-73105 | vermelho RAL 3020 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-71106 | grafite RAL 7021 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-72106 | laranja RAL 2004 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-73106 | vermelho RAL 3020 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06601-71206 | grafite RAL 7021 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06601-72206 | laranja RAL 2004 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06601-73206 | vermelho RAL 3020 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06601-71208 | grafite RAL 7021 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06601-72208 | laranja RAL 2004 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06601-73208 | vermelho RAL 3020 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06601-71308 | grafite RAL 7021 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06601-72308 | laranja RAL 2004 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06601-73308 | vermelho RAL 3020 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06601-71310 | grafite RAL 7021 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06601-72310 | laranja RAL 2004 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06601-73310 | vermelho RAL 3020 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 0,00 € | | 06601-71410 | grafite RAL 7021 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06601-72410 | laranja RAL 2004 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06601-73410 | vermelho RAL 3020 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06601-71412 | grafite RAL 7021 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06601-72412 | laranja RAL 2004 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06601-73412 | vermelho RAL 3020 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | 06601-71512 | grafite RAL 7021 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06601-72512 | laranja RAL 2004 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06601-73512 | vermelho RAL 3020 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06601-71516 | grafite RAL 7021 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06601-72516 | laranja RAL 2004 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | | 06601-73516 | vermelho RAL 3020 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|