|
|
06600Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak. Peças de aço com classe de resistência 5.8.Versão:Peças de aço brunido.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Material do corpo básico | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06600-1041 | grafite RAL 7021 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-1042 | laranja RAL 2004 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10416 | amarelo RAL 1021 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10484 | vermelho RAL 3020 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10486 | verde RAL 6032 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10487 | azul RAL 5017 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10488 | cinza RAL 7035 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-1051 | grafite RAL 7021 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-1052 | laranja RAL 2004 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10516 | amarelo RAL 1021 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10584 | vermelho RAL 3020 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10586 | verde RAL 6032 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10587 | azul RAL 5017 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10588 | cinza RAL 7035 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-1061 | grafite RAL 7021 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-1062 | laranja RAL 2004 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10616 | amarelo RAL 1021 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10684 | vermelho RAL 3020 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10686 | verde RAL 6032 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10687 | azul RAL 5017 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-10688 | cinza RAL 7035 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,67 € | | 06600-2061 | grafite RAL 7021 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-2062 | laranja RAL 2004 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20616 | amarelo RAL 1021 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20684 | vermelho RAL 3020 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20686 | verde RAL 6032 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20687 | azul RAL 5017 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20688 | cinza RAL 7035 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-2081 | grafite RAL 7021 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-2082 | laranja RAL 2004 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20816 | amarelo RAL 1021 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20884 | vermelho RAL 3020 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20886 | verde RAL 6032 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20887 | azul RAL 5017 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-20888 | cinza RAL 7035 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 4,35 € | | 06600-3081 | grafite RAL 7021 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-3082 | laranja RAL 2004 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-30816 | amarelo RAL 1021 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-30884 | vermelho RAL 3020 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-30886 | verde RAL 6032 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-30887 | azul RAL 5017 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-30888 | cinza RAL 7035 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-3101 | grafite RAL 7021 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-3102 | laranja RAL 2004 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-31016 | amarelo RAL 1021 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-31084 | vermelho RAL 3020 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-31086 | verde RAL 6032 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-31087 | azul RAL 5017 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-31088 | cinza RAL 7035 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 5,38 € | | 06600-4101 | grafite RAL 7021 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-4102 | laranja RAL 2004 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41016 | amarelo RAL 1021 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41084 | vermelho RAL 3020 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41086 | verde RAL 6032 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41087 | azul RAL 5017 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41088 | cinza RAL 7035 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-4121 | grafite RAL 7021 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-4122 | laranja RAL 2004 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41216 | amarelo RAL 1021 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41284 | vermelho RAL 3020 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41286 | verde RAL 6032 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41287 | azul RAL 5017 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-41288 | cinza RAL 7035 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 6,80 € | | 06600-5121 | grafite RAL 7021 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-5122 | laranja RAL 2004 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51216 | amarelo RAL 1021 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51284 | vermelho RAL 3020 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51286 | verde RAL 6032 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51287 | azul RAL 5017 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51288 | cinza RAL 7035 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-5161 | grafite RAL 7021 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-5162 | laranja RAL 2004 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51616 | amarelo RAL 1021 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51684 | vermelho RAL 3020 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51686 | verde RAL 6032 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51687 | azul RAL 5017 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | | 06600-51688 | cinza RAL 7035 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 8,22 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|