|
|
06464Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado. Peças de aço com superfícies sem tratamento.Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06464-105X10 | com polimento eletrolítico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 15,59 € | | 06464-105X15 | com polimento eletrolítico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 15,59 € | | 06464-105X20 | com polimento eletrolítico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 15,59 € | | 06464-105X25 | com polimento eletrolítico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 15,59 € | | 06464-106X10 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 15,59 € | | 06464-106X15 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 15,59 € | | 06464-106X20 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 15,59 € | | 06464-106X25 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 15,59 € | | 06464-106X30 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 15,59 € | | 06464-106X40 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 16,19 € | | 06464-106X50 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 16,19 € | | 06464-206X15 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 15 | | | 20,95 € | | 06464-206X20 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 | | | 20,95 € | | 06464-206X25 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 | | | 20,95 € | | 06464-206X30 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 | | | 20,95 € | | 06464-206X40 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 | | | 21,67 € | | 06464-206X50 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 | | | 21,67 € | | 06464-206X60 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 | | | 21,67 € | | 06464-208X15 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 15 | | | 20,95 € | | 06464-208X20 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 | | | 20,95 € | | 06464-208X25 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 | | | 20,95 € | | 06464-208X30 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 | | | 20,95 € | | 06464-208X40 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 | | | 21,67 € | | 06464-208X50 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 | | | 21,67 € | | 06464-208X60 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 | | | 21,67 € | | 06464-210X20 | com polimento eletrolítico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 | | | 20,95 € | | 06464-210X25 | com polimento eletrolítico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 | | | 20,95 € | | 06464-210X30 | com polimento eletrolítico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 | | | 20,95 € | | 06464-210X40 | com polimento eletrolítico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 | | | 21,67 € | | 06464-210X50 | com polimento eletrolítico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 | | | 21,67 € | | 06464-210X60 | com polimento eletrolítico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 | | | 21,67 € | | 06464-308X20 | com polimento eletrolítico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 25,30 € | | 06464-308X25 | com polimento eletrolítico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 25,30 € | | 06464-308X30 | com polimento eletrolítico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 25,30 € | | 06464-308X40 | com polimento eletrolítico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 26,05 € | | 06464-308X50 | com polimento eletrolítico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 26,05 € | | 06464-308X60 | com polimento eletrolítico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 26,05 € | | 06464-310X20 | com polimento eletrolítico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 25,30 € | | 06464-310X25 | com polimento eletrolítico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 25,30 € | | 06464-310X30 | com polimento eletrolítico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 25,30 € | | 06464-310X40 | com polimento eletrolítico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 26,05 € | | 06464-310X50 | com polimento eletrolítico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 26,05 € | | 06464-310X60 | com polimento eletrolítico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 26,05 € | | 06464-412X25 | com polimento eletrolítico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 29,64 € | | 06464-412X30 | com polimento eletrolítico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 29,64 € | | 06464-412X40 | com polimento eletrolítico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 30,54 € | | 06464-412X50 | com polimento eletrolítico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 30,54 € | | 06464-412X60 | com polimento eletrolítico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 30,54 € | | 06464-516X30 | com polimento eletrolítico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 34,51 € | | 06464-516X40 | com polimento eletrolítico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 36,60 € | | 06464-516X50 | com polimento eletrolítico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 36,60 € | | 06464-516X60 | com polimento eletrolítico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 36,60 € | | 06464-105153X10 | jateado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 14,03 € | | 06464-105153X15 | jateado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 14,03 € | | 06464-105153X20 | jateado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 14,03 € | | 06464-105153X25 | jateado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 14,03 € | | 06464-106153X10 | jateado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 14,03 € | | 06464-106153X15 | jateado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 14,03 € | | 06464-106153X20 | jateado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 14,03 € | | 06464-106153X25 | jateado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 14,03 € | | 06464-106153X30 | jateado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 14,03 € | | 06464-106153X40 | jateado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 14,58 € | | 06464-106153X50 | jateado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 14,58 € | | 06464-206153X15 | jateado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 15 | | | 18,86 € | | 06464-206153X20 | jateado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 | | | 18,86 € | | 06464-206153X25 | jateado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 | | | 18,86 € | | 06464-206153X30 | jateado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 | | | 18,86 € | | 06464-206153X40 | jateado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 | | | 19,52 € | | 06464-206153X50 | jateado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 | | | 19,52 € | | 06464-206153X60 | jateado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 | | | 19,52 € | | 06464-208153X15 | jateado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 15 | | | 18,86 € | | 06464-208153X20 | jateado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 | | | 18,86 € | | 06464-208153X25 | jateado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 | | | 18,86 € | | 06464-208153X30 | jateado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 | | | 18,86 € | | 06464-208153X40 | jateado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 | | | 19,52 € | | 06464-208153X50 | jateado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 | | | 19,52 € | | 06464-208153X60 | jateado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 | | | 19,52 € | | 06464-210153X20 | jateado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 | | | 18,86 € | | 06464-210153X25 | jateado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 | | | 18,86 € | | 06464-210153X30 | jateado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 | | | 18,86 € | | 06464-210153X40 | jateado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 | | | 19,52 € | | 06464-210153X50 | jateado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 | | | 19,52 € | | 06464-210153X60 | jateado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 | | | 19,52 € | | 06464-308153X20 | jateado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 22,77 € | | 06464-308153X25 | jateado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 22,77 € | | 06464-308153X30 | jateado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 22,77 € | | 06464-308153X40 | jateado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 23,43 € | | 06464-308153X50 | jateado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 23,43 € | | 06464-308153X60 | jateado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 23,43 € | | 06464-310153X20 | jateado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 22,77 € | | 06464-310153X25 | jateado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 22,77 € | | 06464-310153X30 | jateado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 22,77 € | | 06464-310153X40 | jateado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 23,43 € | | 06464-310153X50 | jateado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 23,43 € | | 06464-310153X60 | jateado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 23,43 € | | 06464-412153X25 | jateado | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 26,67 € | | 06464-412153X30 | jateado | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 26,67 € | | 06464-412153X40 | jateado | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 27,50 € | | 06464-412153X50 | jateado | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 27,50 € | | 06464-412153X60 | jateado | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 27,50 € | | 06464-516153X30 | jateado | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 31,06 € | | 06464-516153X40 | jateado | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 32,95 € | | 06464-516153X50 | jateado | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 32,95 € | | 06464-516153X60 | jateado | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 32,95 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|