norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido
06460-10

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.

Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Cores e comprimentos de rosca adicionais.Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06460-10 Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido 354 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
06460-10-2082X10laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-2082X20laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-2082X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-2082X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-3102X15laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-3102X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-3102X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-3102X50laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-4102X20laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-4102X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-4102X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-4102X50laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-5122X20laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-5122X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-5122X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-5122X50laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-20827X10vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-20827X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-20827X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-20827X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-31027X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-31027X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-31027X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-31027X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-41027X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-41027X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-41027X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-41027X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-51227X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-51227X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-51227X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-51227X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
06460-10-2083X10prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51010 21,52 €
06460-10-2083X20prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51020 21,52 €
06460-10-2083X30prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51030 21,52 €
06460-10-2083X40prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51040 21,85 €
06460-10-3103X15prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,215 22,44 €
06460-10-3103X30prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,230 22,44 €
06460-10-3103X40prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,240 22,84 €
06460-10-3103X50prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,250 22,84 €
06460-10-4103X20prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,220 24,25 €
06460-10-4103X30prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,230 24,25 €
06460-10-4103X40prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,240 25,24 €
06460-10-4103X50prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,250 25,24 €
06460-10-5123X20prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,420 27,92 €
06460-10-5123X30prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,430 27,92 €
06460-10-5123X40prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,440 29,46 €
06460-10-5123X50prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,450 29,46 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83