norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável
06459

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06459 Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável 199 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06459-2061X15preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,34 €
06459-2061X20preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2061X25preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2061X30preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2061X40preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2061X50preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2061X60preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-2081X15preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,34 €
06459-2081X20preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2081X25preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2081X30preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2081X40preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2081X50preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2081X60preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-2101X20preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2101X25preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2101X30preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2101X40preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2101X50preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2101X60preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-3081X20preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72220 11,85 €
06459-3081X25preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72225 11,85 €
06459-3081X30preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72230 11,85 €
06459-3081X40preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72240 12,65 €
06459-3081X50preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72250 12,65 €
06459-3081X60preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72260 12,65 €
06459-3101X20preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72220 11,85 €
06459-3101X25preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72225 11,85 €
06459-3101X30preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72230 11,85 €
06459-3101X40preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72240 12,65 €
06459-3101X50preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72250 12,65 €
06459-3101X60preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72260 12,65 €
06459-2062X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,34 €
06459-2062X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2062X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2062X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2062X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2062X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2062X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-2082X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 10,34 €
06459-2082X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2082X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2082X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2082X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2082X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2082X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-2102X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 10,34 €
06459-2102X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 10,34 €
06459-2102X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 10,34 €
06459-2102X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 11,11 €
06459-2102X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 11,11 €
06459-2102X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 11,11 €
06459-3082X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72220 11,85 €
06459-3082X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72225 11,85 €
06459-3082X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72230 11,85 €
06459-3082X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72240 12,65 €
06459-3082X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72250 12,65 €
06459-3082X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72260 12,65 €
06459-3102X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72220 11,85 €
06459-3102X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72225 11,85 €
06459-3102X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72230 11,85 €
06459-3102X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72240 12,65 €
06459-3102X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72250 12,65 €
06459-3102X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72260 12,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83