|
|
06458Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844. Peças de aço com classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço brunido.Indicação:Cores fornecidas em série: laranja RAL 2004.
Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm. Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06458-2062X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 7,35 € | | 06458-2062X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 7,35 € | | 06458-2062X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 7,35 € | | 06458-2062X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 7,35 € | | 06458-2062X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 7,84 € | | 06458-2062X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 7,84 € | | 06458-2062X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 7,84 € | | 06458-2062X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 7,84 € | | 06458-2062X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 7,84 € | | 06458-2062X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 7,84 € | | 06458-2082X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 7,35 € | | 06458-2082X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 7,35 € | | 06458-2082X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 7,35 € | | 06458-2082X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 7,35 € | | 06458-2082X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 7,84 € | | 06458-2082X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 7,84 € | | 06458-2082X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 7,84 € | | 06458-2082X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 7,84 € | | 06458-2082X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 7,84 € | | 06458-2082X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 7,84 € | | 06458-2102X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 7,35 € | | 06458-2102X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 7,35 € | | 06458-2102X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 7,35 € | | 06458-2102X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 7,35 € | | 06458-2102X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 7,84 € | | 06458-2102X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 7,84 € | | 06458-2102X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 7,84 € | | 06458-2102X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 7,84 € | | 06458-2102X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 7,84 € | | 06458-2102X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 7,84 € | | 06458-3082X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 | | | 8,08 € | | 06458-3082X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 8,08 € | | 06458-3082X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 8,08 € | | 06458-3082X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 8,08 € | | 06458-3082X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 | | | 8,67 € | | 06458-3082X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 8,67 € | | 06458-3082X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 | | | 8,67 € | | 06458-3082X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 8,67 € | | 06458-3082X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 | | | 8,67 € | | 06458-3082X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 8,67 € | | 06458-3102X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 | | | 8,08 € | | 06458-3102X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 8,08 € | | 06458-3102X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 8,08 € | | 06458-3102X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 8,08 € | | 06458-3102X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 | | | 8,67 € | | 06458-3102X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 8,67 € | | 06458-3102X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 | | | 8,67 € | | 06458-3102X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 8,67 € | | 06458-3102X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 | | | 8,67 € | | 06458-3102X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 8,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|