|
|
06454Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, inserto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado. Peças de aço com superfícies sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Quant. de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06454-104 | com polimento eletrolítico | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 15,67 € | | 06454-105 | com polimento eletrolítico | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 15,67 € | | 06454-106 | com polimento eletrolítico | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 15,67 € | | 06454-206 | com polimento eletrolítico | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 21,13 € | | 06454-208 | com polimento eletrolítico | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 21,13 € | | 06454-308 | com polimento eletrolítico | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 25,44 € | | 06454-310 | com polimento eletrolítico | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 25,44 € | | 06454-410 | com polimento eletrolítico | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 29,77 € | | 06454-412 | com polimento eletrolítico | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 29,77 € | | 06454-512 | com polimento eletrolítico | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 34,49 € | | 06454-516 | com polimento eletrolítico | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 34,49 € | | 06454-104153 | jateado | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14,11 € | | 06454-105153 | jateado | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14,11 € | | 06454-106153 | jateado | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14,11 € | | 06454-206153 | jateado | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 19,01 € | | 06454-208153 | jateado | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 19,01 € | | 06454-308153 | jateado | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 22,86 € | | 06454-310153 | jateado | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 22,86 € | | 06454-410153 | jateado | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 26,81 € | | 06454-412153 | jateado | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 26,81 € | | 06454-512153 | jateado | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 31,05 € | | 06454-516153 | jateado | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 31,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|