norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável
06451

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável 331 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06451-0032laranja RAL 2004zinco0M3910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-00327vermelho rubi RAL 3003zinco0M3910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-0033prata metálicozinco0M3910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-0042laranja RAL 2004zinco0M4910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-00427vermelho rubi RAL 3003zinco0M4910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-0043prata metálicozinco0M4910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-0052laranja RAL 2004zinco0M5910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-00527vermelho rubi RAL 3003zinco0M5910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-0053prata metálicozinco0M5910131424,5414,530333037716 7,42 €
06451-1042laranja RAL 2004zinco1M4910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-10427vermelho rubi RAL 3003zinco1M4910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-1043prata metálicozinco1M4910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-1052laranja RAL 2004zinco1M5910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-10527vermelho rubi RAL 3003zinco1M5910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-1053prata metálicozinco1M5910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-1062laranja RAL 2004zinco1M6910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-10627vermelho rubi RAL 3003zinco1M6910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-1063prata metálicozinco1M6910131424,5414,531344047716 7,42 €
06451-2062laranja RAL 2004zinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 9,22 €
06451-20627vermelho rubi RAL 3003zinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 9,22 €
06451-2063prata metálicozinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 9,22 €
06451-2082laranja RAL 2004zinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 9,22 €
06451-20827vermelho rubi RAL 3003zinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 9,22 €
06451-2083prata metálicozinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 9,22 €
06451-3082laranja RAL 2004zinco3M81416212237102454,558,580911122 10,45 €
06451-30827vermelho rubi RAL 3003zinco3M81416212237102454,558,580911122 10,45 €
06451-3083prata metálicozinco3M81416212237102454,558,580911122 10,45 €
06451-3102laranja RAL 2004zinco3M101416212237102454,558,580911122 10,45 €
06451-31027vermelho rubi RAL 3003zinco3M101416212237102454,558,580911122 10,45 €
06451-3103prata metálicozinco3M101416212237102454,558,580911122 10,45 €
06451-4102laranja RAL 2004zinco4M1017192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06451-41027vermelho rubi RAL 3003zinco4M1017192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06451-4103prata metálicozinco4M1017192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06451-4122laranja RAL 2004zinco4M1217192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06451-41227vermelho rubi RAL 3003zinco4M1217192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06451-4123prata metálicozinco4M1217192727,54310276367,5951091324 14,04 €
06451-5122laranja RAL 2004zinco5M1223233132491231,57377,51101261526 17,43 €
06451-51227vermelho rubi RAL 3003zinco5M1223233132491231,57377,51101261526 17,43 €
06451-5123prata metálicozinco5M1223233132491231,57377,51101261526 17,43 €
06451-5162laranja RAL 2004zinco5M1623233132491231,57377,51101261526 17,43 €
06451-51627vermelho rubi RAL 3003zinco5M1623233132491231,57377,51101261526 17,43 €
06451-5163prata metálicozinco5M1623233132491231,57377,51101261526 17,43 €