|
|
06451-10Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, elemento de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.Material:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico. Peças de aço com acabamento natural. Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.Indicação:Fornecidos em série: Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto. Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil. A superfície de apoio fixa preserva o componente.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | Tamanho | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06451-10-2082 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 29,33 € | | 06451-10-3102 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 31,29 € | | 06451-10-4102 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 34,13 € | | 06451-10-5122 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 37,50 € | | 06451-10-20827 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 29,33 € | | 06451-10-31027 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 31,29 € | | 06451-10-41027 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 34,13 € | | 06451-10-51227 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 37,50 € | | 06451-10-2083 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 29,33 € | | 06451-10-3103 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 4,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 31,29 € | | 06451-10-4103 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 34,13 € | | 06451-10-5123 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 37,50 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|