Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
Fornecidos em série:
Preto acetinado, laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico, cromado brilhante.
Sob consulta:Outras roscas fêmea, cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06450 Alavanca de aperto com rosca fêmea 383 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
Filtro
06450-003Δ0M3910131424,5414,530333037716
06450-004Δ0M4910131424,5414,530333037716
06450-005Δ0M5910131424,5414,530333037716
06450-104Δ1M4910131424,5414,531344047716
06450-105Δ1M5910131424,5414,531344047716
06450-106Δ1M6910131424,5414,531344047716
06450-206Δ2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-208Δ2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-308Δ3M81416212237102454,558,580911122
06450-310Δ3M101416212237102454,558,580911122
06450-410Δ4M1017192727,54310276367,5951091324
06450-412Δ4M1217192727,54310276367,5951091324
06450-512Δ5M1223233132491231,57377,51101261526
06450-516Δ5M1623233132491231,57377,51101261526
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83