|
|
06449Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:São fornecidos em série: laranja RAL 2004.Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06449-2062 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | | | 9,46 € | | 06449-2082 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | | | 9,46 € | | 06449-3082 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | | | 10,74 € | | 06449-3102 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | | | 10,74 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|