norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido
06442

Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico e estrutura fina.
Peças de aço brunido.
Indicação:Cores fornecidas em série:
vermelho RAL 3003 de estrutura fina.


Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06442 Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido 215 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06442-10427vermelho rubi RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 8,07 €
06442-10527vermelho rubi RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 8,07 €
06442-10627vermelho rubi RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 8,07 €
06442-20627vermelho rubi RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 10,89 €
06442-20827vermelho rubi RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 10,89 €
06442-30827vermelho rubi RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 13,04 €
06442-31027vermelho rubi RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 13,04 €
06442-41027vermelho rubi RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 16,80 €
06442-41227vermelho rubi RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 16,80 €
06442-51227vermelho rubi RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 26,50 €
06442-51627vermelho rubi RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 26,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83