norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável
06441

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06441 Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável 290 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigo

Material
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06441-1110X25aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072425 41,86 €
06441-1110X30aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072430 41,86 €
06441-1110X40aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072440 42,40 €
06441-1110X50aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072450 42,40 €
06441-1110X60aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072460 42,40 €
06441-1112X25aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072425 41,86 €
06441-1112X30aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072430 41,86 €
06441-1112X40aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072440 42,40 €
06441-1112X50aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072450 42,40 €
06441-1112X60aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072460 42,40 €